Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 2.8 | 2.6 | 0.3 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 5.8 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 3.2 | 3 | 0.45 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 6.5 | |
1.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 3.7 | 3.5 | 0.45 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 7.5 | |
1.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 4.3 | 4 | 0.45 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 8.5 | |
1.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 4.8 | 4.5 | 0.5 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 9.5 | |
1.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 5.3 | 5 | 0.6 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 10 | |
1.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 6.4 | 6 | 0.6 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 11 | |
0.15 € 0.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 8.4 | 8 | 0.8 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 15 | |
0.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 10.5 | 10 | 0.9 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 18 | |
0.32 € 0.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 12.5 | 12 | 1 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 21 | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 14.5 | 14 | 1 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 23 | |
0.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | k. A. | 16.5 | 16 | 1.2 | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 26 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 2.8 | 2.6 | 0.3 | Federstahl | - | Chromatiert (III-wertig) | 5.8 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 3.2 | 3 | 0.45 | Federstahl | - | Chromatiert (III-wertig) | 6.5 | |
0.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 4.3 | 4 | 0.45 | Federstahl | - | Chromatiert (III-wertig) | 8.5 | |
0.08 € 0.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 5.3 | 5 | 0.6 | Federstahl | - | Chromatiert (III-wertig) | 10 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 6.4 | 6 | 0.6 | Federstahl | - | Chromatiert (III-wertig) | 11 | |
1.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 8.4 | 8 | 0.8 | Federstahl | - | Chromatiert (III-wertig) | 15 | |
0.12 € 0.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 10.5 | 10 | 0.9 | Federstahl | - | Chromatiert (III-wertig) | 18 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Gezahnte Unterlegscheibe, sternförmig | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung, gezahnte Scheibe | Zahnflanke außen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften