Fächerscheiben / 1270101 / außenverzahnt / rostfreier Feder-Stahl

Fächerscheiben / 1270101 / außenverzahnt / rostfreier Feder-Stahl
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Zahnscheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von TAIYO STAINLESS SPRING. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Zahnscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
127020127030
127020127040
127020127045
127020127050
127020127060
127020127080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

0.12 €

0.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.230.46

0.10 €

0.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.340.48

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.84.50.59

0.12 €

0.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.350.510

0.28 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.460.512

0.20 €

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.480.616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Mit Sicherungslack Ausführung Gezahnte Unterlegscheibe, sternförmig Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandlung k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Polierte Oberfläche Ausführung, gezahnte Scheibe Zahnflanke außen

Technischer Support