Sicherungsclip / 1290801 / rostfreier Stahl / HV400-460 / Runddraht / Wellen

Sicherungsclip / 1290801 / rostfreier Stahl / HV400-460 / Runddraht / Wellen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Used for retaining, by inserting into a round- or square-grooved shaft. Can be inserted onto the shaft vertically or horizontally, with no play.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
129080129001
129080129002
129080129003
129080129004
129080129005
129080129006
129080129007
129080129008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Wellen-Ø
(mm)
Nenngröße Maß A
(mm)

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10311.5

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10422

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10532.75

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10643

0.13 €

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10854.75

0.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101065.5

0.33 €

0.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101377

1.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101688

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4031 äquiv.) Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Oberflächenbehandlung Glanzlack
Anwendung Befestigungselemente für Achsen

Technischer Support