Sicherungsscheiben für Wellen / 1140201 / Edelstahl / E-förmig

Sicherungsscheiben für Wellen / 1140201 / Edelstahl / E-förmig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Glanzlack



TAIYO STAINLESS SPRING bietet Sicherungsscheiben für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Der verwendete Werkstoff ist Edelstahl, was erheblich Edelstahl ist. Ihnen steht für die Oberflächenbehandlung von Wellensicherungen diese Option zur Verfügung: Glanzlack.




Herstellerdetails:
Inserted in a radial direction into a groove of a shaft creating a retention shoulder. Simpler to insert on a shaft than the E-shaped retaining ring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
114020114015
114020114020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.52–31.51.5

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022.5–422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Radialrichtung Montage Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.)
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Standard
Artikelausführung Sicherungsring Oberflächenbehandlung Glanzlack

Technischer Support