Standardmäßige Öldichtung, Modell TC4

Standardmäßige Öldichtung, Modell TC4
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Seal for reciprocating motion. Rubber periphery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AR0145F2
AR0260F2
AR0382E1
AR0693E1
AR0832E2
AR1012F3
AR1550F1
AR1709F1
AR2230E1
AR2390H1
AR2668F1
AR2791E1
AR2847E1
AR4346G1
AR4399E1
AR4624F1
AR4711E1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Außen-Ø D
(φ)
Breite B
(mm)

5.37 €

2.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8187

6.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10207

6.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12257

5.68 €

1 5 Arbeitstage 163210

5.85 €

5 11 Arbeitstage 183511

5.87 €

1 5 Arbeitstage 20357

7.11 €

1 9 Arbeitstage 28458

8.74 €

1 9 Arbeitstage 305011

8.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 38558

10.24 €

1 5 Arbeitstage 406212

11.52 €

1 9 Arbeitstage 456812

12.12 €

1 9 Arbeitstage 487012

11.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50689

47.04 €

1 11 Arbeitstage 12015014

52.04 €

1 11 Arbeitstage 12515514

69.58 €

1 11 Arbeitstage 15018014

78.90 €

1 11 Arbeitstage 16019014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Achse Dichtflüssigkeit Schmiermittel / Fett Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk
Material für den Bereich der Dichtlippe Kautschuk (mit Metallring) Umgebung, Anwendungen Standard / Feuerbeständiger Werkstoff Staublippe Verfügbar
Befestigungsmethode Nur vom Wellenende her Gehäusenut NA Zwei Flüssigkeiten, Trennung NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -11::80

Technischer Support