Standard-Dichtring TCJ-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GJ1013P1
GJ1033P0
GJ1314P0
GJ1338P0
GJ1679P0
GJ1709P0
GJ2057P0
GJ2085P0
GJ2369P0
GJ2388P0
GJ2651P0
GJ2847P0
GJ2864P0
GJ3040P0
GJ3055P0
GJ3222P0
GJ3400P0
GJ3519P0
GJ3527P0
GJ3618P0
GJ3744P0
GJ3842P0
GJ3932P0
GJ3994P0
GJ4063P0
GJ4153P0
GJ4212P0
GJ4282P0
GJ4346P0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Außen-Ø D
(φ)
Breite B
(mm)

44.15 €

1 5 Arbeitstage 20358

45.39 €

1 9 Arbeitstage 204011

45.39 €

1 9 Arbeitstage 25408

46.86 €

1 9 Arbeitstage 254511

46.86 €

1 9 Arbeitstage 30458

49.77 €

1 9 Arbeitstage 305011

49.77 €

1 9 Arbeitstage 35508

53.53 €

1 9 Arbeitstage 355511

55.84 €

1 9 Arbeitstage 40588

59.18 €

1 9 Arbeitstage 406211

59.18 €

1 9 Arbeitstage 45629

64.41 €

1 9 Arbeitstage 50689

68.60 €

1 9 Arbeitstage 507212

68.60 €

1 9 Arbeitstage 55729

74.45 €

1 9 Arbeitstage 557812

78.63 €

1 9 Arbeitstage 608212

84.50 €

1 9 Arbeitstage 658812

100.17 €

1 9 Arbeitstage 709212

102.47 €

1 9 Arbeitstage 709513

112.92 €

1 9 Arbeitstage 7510013

86.05 €

1 9 Arbeitstage 8010513

93.06 €

1 9 Arbeitstage 8511013

103.15 €

1 9 Arbeitstage 9011513

113.52 €

1 9 Arbeitstage 9512013

125.64 €

1 9 Arbeitstage 10012513

137.77 €

1 9 Arbeitstage 10513514

150.03 €

1 9 Arbeitstage 11014014

160.56 €

1 9 Arbeitstage 11514514

170.93 €

1 9 Arbeitstage 12015014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Achse Dichtflüssigkeit Schmiermittel / Fett Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk + Rareflon (PTFE) eingebrannt
Material für den Bereich der Dichtlippe Kautschuk (mit Metallring) Umgebung, Anwendungen Standard Staublippe Verfügbar
Befestigungsmethode Nur vom Wellenende her Gehäusenut NA Zwei Flüssigkeiten, Trennung NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -22::80

Technischer Support