Standard-Dichtring SA1J-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GJ1709H0
GJ2085F0
GJ2668F2
GJ3055I1
GJ3222J2
GJ3297H0
GJ3409F0
GJ3527F0
GJ3618J1
GJ3744J5
GJ3842J1
GJ3932E2
GJ3994G4
GJ4063J0
GJ4153L0
GJ4212T0
GJ4282F2
GJ4346S0
GJ4399H0
GJ4451J0
GJ4498J1
GJ4542I0
GJ4624J0
GJ4713H0
GJ4795G0
GJ4898H0
GJ4983G0
GJ5068I0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Außen-Ø D
(φ)
Breite B
(mm)

35.98 €

1 5 Arbeitstage 305011

38.90 €

1 5 Arbeitstage 355511

46.86 €

1 5 Arbeitstage 456812

53.95 €

1 5 Arbeitstage 557812

56.88 €

1 5 Arbeitstage 608212

60.02 €

1 9 Arbeitstage 628512

65.67 €

1 9 Arbeitstage 659013

109.40 €

1 9 Arbeitstage 709513

77.81 €

1 5 Arbeitstage 7510013

86.17 €

1 9 Arbeitstage 8010513

95.99 €

1 9 Arbeitstage 8511013

106.44 €

1 9 Arbeitstage 9011513

117.54 €

1 9 Arbeitstage 9512013

88.10 €

1 9 Arbeitstage 10012513

96.86 €

1 9 Arbeitstage 10513514

108.26 €

1 9 Arbeitstage 11014014

120.04 €

1 10 Arbeitstage 11514514

123.84 €

1 11 Arbeitstage 12015014

139.38 €

1 9 Arbeitstage 12515514

147.64 €

1 9 Arbeitstage 13016014

162.61 €

1 9 Arbeitstage 13516514

170.06 €

1 9 Arbeitstage 14017014

181.89 €

1 9 Arbeitstage 15018014

224.06 €

1 9 Arbeitstage 16019016

263.45 €

1 10 Arbeitstage 17020016

294.09 €

1 9 Arbeitstage 18021016

303.67 €

1 9 Arbeitstage 19022516

350.17 €

1 10 Arbeitstage 20024020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Achse Dichtflüssigkeit Schmiermittel / Chemische Lösung Dichtungswerkstoff Rareflon (PTFE)
Material für den Bereich der Dichtlippe Metall Umgebung, Anwendungen Druckwiderstand / Chemikalienbeständigkeit Staublippe NA
Befestigungsmethode Nur vom Wellenende her Gehäusenut NA Zwei Flüssigkeiten, Trennung NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -50::200 Druckwiderstandsgrenze(MPa) 0.3

Technischer Support