Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GJ1033E0 |
GJ1709I0 |
GJ2085H0 |
GJ2388H0 |
GJ2668I0 |
GJ2864I0 |
GJ3055K0 |
GJ3222K0 |
GJ3409G0 |
GJ3527H0 |
GJ3618K0 |
GJ3744G1 |
GJ3932J0 |
GJ4063H0 |
GJ4153E2 |
GJ4451G0 |
GJ4498I0 |
GJ4624I0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø D (φ) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 20 | 40 | 11 | |
24.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 50 | 11 | |
25.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 11 | ||
26.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40 | 62 | 11 | ||
28.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 45 | 68 | 12 | ||
29.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | 72 | 12 | |
36.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 55 | 78 | 12 | ||
40.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 60 | 82 | 12 | ||
38.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 90 | 13 | ||
44.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 70 | 95 | 13 | ||
46.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 100 | 13 | ||
55.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 105 | 13 | ||
77.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 115 | 13 | ||
99.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 125 | 13 | ||
119.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 105 | 135 | 14 | ||
116.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 160 | 14 | ||
122.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 135 | 165 | 14 | ||
147.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | 180 | 14 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Fett | Dichtungswerkstoff | Rareflon (PTFE) |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Metall | Umgebung, Anwendungen | Für Lebensmittel | Staublippe | NA |
Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her | Gehäusenut | NA | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | NA |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -50::200 | Druckwiderstandsgrenze(MPa) | 0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø D(φ)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften