Standard-Dichtring DB-Ausführung

Standard-Dichtring DB-Ausführung
Rotation Seal 2-Liquid Separation, Metal Outer Circumference Type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AW3057E0
AW3623E0
AW3747I0
AW4068E0
AW4215E1
AW4401E0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Dichtungswerkstoff Betriebstemperaturbereich
(℃)
Außen-Ø D
(φ)
Breite B
(mm)

15.70 €

1 9 Arbeitstage 55Nitrilkautschuk-30~807818

24.48 €

1 9 Arbeitstage 75Nitrilkautschuk-30~8010020

75.04 €

1 10 Arbeitstage 80Acrylkautschuk-15~10010520

37.02 €

1 9 Arbeitstage 100Nitrilkautschuk-30~8012520

43.70 €

1 9 Arbeitstage 110Nitrilkautschuk-30~8014022

99.11 €

1 10 Arbeitstage 125Acrylkautschuk-15~10015522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Achse Dichtflüssigkeit Schmiermittel / Fett Material für den Bereich der Dichtlippe Metall
Umgebung, Anwendungen Standard Staublippe NA Befestigungsmethode Nur vom Wellenende her
Gehäusenut NA Zwei Flüssigkeiten, Trennung Öl auf beiden Seiten Druckwiderstandsgrenze(MPa) 0.03

Technischer Support