Standard-Dichtring ZT-Ausführung (Teilenummern)

Standard-Dichtring ZT-Ausführung
  • Mengenrabatt
*Oil seal Z type cannot be used in areas subject to pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AZ0589G0
AZ0992E0
AZ1304E0
AZ1670E0
AZ2045E0
AZ2347I0
AZ2636F0
AZ2845E0
AZ3038F0
AZ3388E0
AZ3606E0
AZ3727E0
AZ3832E0
AZ3923E0
AZ3988E1
AZ4061E0
AZ4206E0
AZ4276E0
AZ4397F0
AZ4448F0
AZ4497E0
AZ4549F0
AZ4716H0
AZ4799E0
AZ4902E0
AZ4980F0
AZ5064F0
AZ5213F0
AZ5355G0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Nutmaß D
(mm)
Nutmaß d1
(mm)

1.48 €

1 9 Arbeitstage 152616

2.21 €

1 9 Arbeitstage 203121.5

1.88 €

1 9 Arbeitstage 253826.5

3.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 304331.5

2.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 354836.5

3.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

405341.5

5.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 455846.5

3.65 €

1 9 Arbeitstage 506751.5

3.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 557256.5

3.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 658267

4.19 €

1 9 Arbeitstage 759477

6.42 €

1 9 Arbeitstage 809982

5.03 €

1 9 Arbeitstage 8510487

5.45 €

1 9 Arbeitstage 9011192

6.07 €

1 9 Arbeitstage 9511697

7.78 €

1 9 Arbeitstage 100125102

7.95 €

1 9 Arbeitstage 110135113

9.41 €

1 9 Arbeitstage 115140118

11.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 125154128

13.18 €

1 9 Arbeitstage 130159133

14.86 €

1 9 Arbeitstage 135164138

16.31 €

1 9 Arbeitstage 140173143

19.25 €

1 9 Arbeitstage 160193163

20.49 €

1 9 Arbeitstage 170203173

21.96 €

1 9 Arbeitstage 180213183

24.90 €

1 9 Arbeitstage 190223193

27.82 €

1 9 Arbeitstage 200240203

34.31 €

1 9 Arbeitstage 220260223

40.57 €

1 9 Arbeitstage 240286243

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Achse Dichtflüssigkeit Fett Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk
Material für den Bereich der Dichtlippe Kautschuk (ohne Metallring) Umgebung, Anwendungen Standard / Für Wälzlager Staublippe Verfügbar
Befestigungsmethode Nur vom Wellenende her Gehäusenut Verfügbar Zwei Flüssigkeiten, Trennung NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -22::80

Technischer Support