Standard-Dichtring SBB-Ausführung (Teilenummern)

Standard-Dichtring SBB-Ausführung
Large-diameter seal for rotation. Single lip type with metal outer diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AB5675A0
AB5712A0
AB5746A0
AB5814E0
AB5817E0
AB5866A0
AB5868E0
AB5888A0
AB5952A0
AB5955E2
AB5978A0
AB5993A0
AB6026A0
AB6057A0
AB6079A0
AB6096A0
AB6141E0
AB6159A0
AB6223A0
AB6226E0
AB6235A0
AB6281A0
AB6292A0
AB9434E0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Außen-Ø D
(φ)
Breite B
(mm)

156.61 €

1 10 Arbeitstage 31037025

150.03 €

1 10 Arbeitstage 32036025

156.61 €

1 10 Arbeitstage 33037020

170.48 €

1 9 Arbeitstage 35039020

176.93 €

1 10 Arbeitstage 35040025

188.12 €

1 11 Arbeitstage 37041520

183.64 €

2 9 Arbeitstage 37043025

195.76 €

1 10 Arbeitstage 38044025

193.14 €

1 9 Arbeitstage 41045020

218.42 €

1 10 Arbeitstage 41047025

227.47 €

1 10 Arbeitstage 42048025

209.94 €

1 9 Arbeitstage 43047020

234.47 €

2 9 Arbeitstage 44050025

255.37 €

1 9 Arbeitstage 45051025

266.76 €

1 10 Arbeitstage 46052025

279.44 €

1 11 Arbeitstage 47053025

294.32 €

1 11 Arbeitstage 50054020

313.84 €

1 11 Arbeitstage 51056025

370.34 €

2 14 Arbeitstage 56061022

385.67 €

2 14 Arbeitstage 56062025

404.02 €

2 11 Arbeitstage 57062022

475.53 €

2 50 Arbeitstage 61067023

494.76 €

1 11 Arbeitstage 63067020

194.73 €

1 11 Arbeitstage 39043018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Achse Dichtflüssigkeit Schmiermittel / Wasser Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk
Material für den Bereich der Dichtlippe Metall Umgebung, Anwendungen Standard Staublippe NA
Befestigungsmethode Nur vom Wellenende her Gehäusenut NA Zwei Flüssigkeiten, Trennung NA
Druckwiderstandsgrenze(MPa) 0.03

Technischer Support