Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø D (φ) | Breite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 305 | 355 | 23 | ||
152.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 320 | 358 | 20 | ||
166.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 320 | 380 | 25 | ||
163.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 325 | 375 | 25 | ||
176.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 340 | 400 | 25 | ||
185.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 350 | 410 | 25 | ||
182.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 365 | 405 | 18 | ||
179.26 € | 2 | 9 Arbeitstage | 375 | 420 | 18 | ||
202.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 390 | 450 | 25 | ||
194.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 395 | 430 | 18 | ||
209.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 400 | 460 | 25 | ||
220.91 € | 2 | 11 Arbeitstage | 420 | 470 | 20 | ||
231.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 430 | 480 | 25 | ||
218.70 € | 2 | 9 Arbeitstage | 440 | 480 | 20 | ||
237.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 440 | 490 | 25 | ||
236.76 € | 2 | 11 Arbeitstage | 450 | 480 | 17.5 | ||
291.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 480 | 540 | 25 | ||
384.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 550 | 610 | 25 | ||
436.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 580 | 640 | 25 | ||
475.14 € | 2 | 11 Arbeitstage | 600 | 660 | 25 | ||
494.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 620 | 670 | 25 | ||
604.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 670 | 720 | 25 | ||
644.26 € | 2 | 9 Arbeitstage | 700 | 750 | 20 | ||
193.14 € | 2 | 9 Arbeitstage | 400 | 450 | 15.6 | ||
271.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 470 | 520 | 22 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Wasser | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Metall | Umgebung, Anwendungen | Standard | Staublippe | NA |
Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her | Gehäusenut | NA | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | NA |
Druckwiderstandsgrenze(MPa) | 0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø D(φ)
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften