Innensechskantschraube, Nockenstößel, CF-Modell mit zylindrischem Außenring zur Dichtung

Innensechskantschraube, Nockenstößel, CF-Modell mit zylindrischem Außenring zur Dichtung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
SUJ2 is used for the material of each part. Suitable for static and heavy loads at medium and low speeds for use in numerous automatic machines, conveying guide rollers, and cam mechanism rollers.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF10VUU
CF20VUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite B
(mm)
Kurvenrolle-Bolzendurchmesser G
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Maximale Anzahl Umdrehungen
(Upm)

20.88 €

10.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2212M10700017000

47.52 €

25.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5224M2035007000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Kurvenrolle Kurvenrollen-Ausführung Flache Ausführung Anzugsmethode Mit Innensechskant-Bohrung
Werkstoff EN 1.3505‑Äquiv. Äußerer Umfang der Rolle NA Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung Standard
Größe Standards Metrisches System Welle Verfügbar Rollenführung, Methode Vollrollen-Ausführung
Dichtung Verfügbar

Technischer Support