Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF5V |
CF6V |
CF10V |
CF24-1V |
CF24V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Rollenbreite B (mm) | Kurvenrolle-Bolzendurchmesser G (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Maximale Anzahl Umdrehungen (Upm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.73 € 7.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13 | 9 | M5 | 15000 | 29000 | |
15.68 € 7.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 11 | M6 | 12000 | 25000 | |
16.79 € 8.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22 | 12 | M10 | 7000 | 17000 | |
61.67 € 37.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 72 | 29 | M24 | 3000 | 6500 | |
59.39 € 31.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 62 | 29 | M24 | 3000 | 6500 |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Kurvenrollen-Ausführung | Flache Ausführung | Anzugsmethode | Mit Innensechskant-Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.3505‑Äquiv. | Äußerer Umfang der Rolle | NA | Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Standard |
Größe Standards | Metrisches System | Welle | Verfügbar | Rollenführung, Methode | Vollrollen-Ausführung |
Dichtung | Ohne |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Rollenbreite B(mm)
Kurvenrolle-Bolzendurchmesser G(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Maximale Anzahl Umdrehungen(Upm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften