F900-Fitting FINELOK / PURE (G-Gewinde Messverbindung)

F900-Fitting FINELOK / PURE (G-Gewinde Messverbindung)
F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (G screw - Gauge union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F900-G-6.35DF

Teilenummer
F900-G-6.35DF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.05 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Luft
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Manometerverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 6.35 Anschlussgewinde, Ausführung G Gewinde-Nenn-Ø 1/2B (15A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 16.2 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)(°C) -196::350

Sie befinden sich auf der Seite für F900-Fitting FINELOK / PURE (G-Gewinde Messverbindung) , die Teilenummer ist F900-G-6.35DF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F900-G-6.35DF.

Technischer Support