Schneidring-Verschraubung / VUWH-□□ / Edelstahl / Geradverbinder / V-Lok

Schneidring-Verschraubung / VUWH-□□ / Edelstahl / Geradverbinder / V-Lok
  • Mengenrabatt
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method -, V-Lok (Half union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUWH-6B
VUWH-6.35C
VUWH-8B
VUWH-9.52C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

11.50 €

1 6 Arbeitstage 61/4B (8A)71.0

14.49 €

1 6 Arbeitstage 6.353/8B (10A)71.0

14.49 €

1 6 Arbeitstage 81/4B (8A)55.8

17.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.523/8B (10A)45.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Halbe Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung R Oberflächenbehandlung NA Rohrdicke bei maximalem Betriebsdruck(mm) 1,65 ~ unter 2,11
Temperatur bei maximalem Druck(°C) 93

Technischer Support