Flügelschrauben / Material wählbar / Behandlung wählbar / BBNWPK【1-25 Stk. pro Packung】

Flügelschrauben / Material wählbar / Behandlung wählbar / BBNWPK
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl, Flügelform / [Oberflächenbehandlung] glänzend, unbeschichtet



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelschrauben von SUNCO bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und Stahl. Sie sind erhältlich in den Ausführungen glänzend und unbeschichtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBNWPK-SUS-M4-35
BBNWPK-SUS-M5-15
BBNWPK-SUS-M6-15
BBNWPK-SUS-M6-20
BBNWPK-SUS-M8-25
BBNWPK-SUS-M8-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

34.78 €

1 15 Arbeitstage 104350.7

30.57 €

15.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105150.8

11.24 €

1 6 Arbeitstage 106151

40.51 €

1 15 Arbeitstage 106201

41.99 €

1 15 Arbeitstage 108251.25

36.71 €

1 15 Arbeitstage 108401.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support