Kappe für Kopfbolzen mit Innensechskant【1-100 Stk. pro Packung】

Kappe für Kopfbolzen mit Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Material] PVC
[Color] Black

[Nominal] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Internal diameter (mm)] 5 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36
[Sales unit] Low Quantity (Quantities of 1 pc and up are available for purchase) box/pack
[Type] SDC-PVC-M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDC-PVC-M3
SDC-PVC-M4
SDC-PVC-M5
SDC-PVC-M6
SDC-PVC-M8
SDC-PVC-M10
SDC-PVC-M12
SDC-PVC-M14
SDC-PVC-M16
SDC-PVC-M18
SDC-PVC-M20
SDC-PVC-M22
SDC-PVC-M24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Innen-Ø
(mm)
Verkaufseinheit

90.79 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35Box/Packung

99.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 47Box/Packung

104.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 58Box/Packung

3.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 610Kleine Menge (kann in einzelnen Einheiten gekauft werden)

117.46 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 813Box/Packung

3.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016Kleine Menge (kann in einzelnen Einheiten gekauft werden)

2.45 €

1.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1218Kleine Menge (kann in einzelnen Einheiten gekauft werden)

3.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1421Kleine Menge (kann in einzelnen Einheiten gekauft werden)

84.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1624Box/Packung

87.30 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1827Box/Packung

39.81 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2030Box/Packung

4.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2233Kleine Menge (kann in einzelnen Einheiten gekauft werden)

4.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2436Kleine Menge (kann in einzelnen Einheiten gekauft werden)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PVC Farbe Schwarz

Technischer Support