Mutternabdeckung (weiß)

Mutternabdeckung (weiß)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Color can be changed to suit the target application; comes in unique two-tone colors and can even be marked. Any screw size and material can be used to suit the target application. A knob nut can be assembled quickly by simply inserting a nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDCW-PL-M12-17
SDCW-PL-M16-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Höhe
(mm)

2.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101217

4.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101635

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Farbe Weiß Verkaufseinheit Kleine Menge (kann in einzelnen Einheiten gekauft werden)

Technischer Support