Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-V6 |
AP-V8 |
CA-OSV4 |
CA-OSV6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohrgröße (φ) | Muffenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03 € 16.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Ausführung AP-V | |
32.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Ausführung AP-V | ||
19.16 € 13.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Ausführung CA-OSV | |
17.24 € 12.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Ausführung CA-OSV |
Loading...
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Einfachwirkende Kupplung | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Messing (verchromt), Kunststoffanteil | Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk | Zulässige Strömungsmedien | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.98 | Druckwiderstand(MPa) | 1.47 | Passendes Rohr | Urethan, Nylon, fluoropolymer |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohrgröße(φ)
Muffenausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften