Konfigurierbar in [Werkstoff] Polyacetal, Delrin 500 / [Griffbereich] 4.5 - 9.8 mm / [Durchmesser Griff] 9.5 - 26 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform
Die Rändelmuttern von GOSHO WORKS bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Polyacetal und Delrin 500 als Materialien bereit. Der Griffbereich der Rändelmuttern liegt zwischen 4.5 bis 9.8 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 9.5 bis 26 mm auf. Sie sind unbeschichtet. Bei den Rändelmuttern kann man je nach Bedarf zwischen Rund- und Zylinderform wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KNOBRR-POM-M8-9.8
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt | Zusätzliche Funktionen | NA |
Werkstoff Grundkörper | Delrin 500 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Polyacetal |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 26 | Höhe Grundkorpus H(mm) | 9.8 |
Grifffarbe | Rot | Verkaufseinheit | Geringe Menge (können erworben werden) |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern / KNOBRR-POM / niedrige Form, die Teilenummer ist KNOBRR-POM-M8-9.8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KNOBRR-POM-M8-9.8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften