Konfigurierbar in [Werkstoff] Polyacetal, Delrin 500 / [Griffbereich] 6.6 - 12.5 mm / [Durchmesser Griff] 26 - 45 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] T-Form
Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von GOSHO WORKS bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Erhältlich sind sie in den Materialien Polyacetal und Delrin 500. Mit einem Griffbereich von 6.6 bis 12.5 mm bieten die Flügelgriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 26 bis 45 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Die Flügelgriffe sind in T-Form verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KNOBTB-POM-M5-6.6 |
KNOBTB-POM-M6-7.8 |
KNOBTB-POM-M8-10.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Höhe Grundkorpus H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M5 | 26 | 6.6 | |
1.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 30 | 7.8 | |
1.46 € 1.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 38 | 10 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
T-Form, Ausführung | Stab | Zusätzliche Funktionen | NA | Werkstoff Grundkörper | Delrin 500 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Polyacetal | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Grifffarbe | Schwarz | Verkaufseinheit | Geringe Menge (können erworben werden) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Höhe Grundkorpus H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften