Kleine Sechskantmutter (2-Klasse) (mit Linksgewinde) (fein)【250 Stk. pro Packung】

Kleine Sechskantmutter (2-Klasse) (mit Linksgewinde) (fein)

Konfigurierbar in [Nenngröße] 12 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde (linksgängig)




Wenn Sie eine hochwertige Sechskantmutter suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Dieses metrische Feingewinde (linksgängig) ist in der Größe 12 erhältlich. Die Oberfläche gibt es unter anderem in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT2-ST3B-MSL12
HNT2-ST3W-MSL12
HNT2-ST-MSL12
HNT2-STC-MSL12
HNT2-STCB-MSL12
HNT2-STCG-MSL12
HNT2-STH-MSL12
HNT2-STN-MSL12
HNT2-STP-MSL12
HNT2-STU-MSL12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

89.88 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (schwarz)

73.86 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Chromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

79.72 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] N/A[keine Oberflächenbehandlung] N/A

59.65 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert

82.04 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

76.70 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert, grün

95.99 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10VerchromtVerchromt

83.46 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10Vernickelt[Vernickelt] Vernickelt

73.81 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10ParkerParker

59.65 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -Glänzend chromatierte BeschichtungGlänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 12 Werkstoff Stahl Gewindeart metrisches Feingewinde (links)
Anwendungen, Funktionen Standard Verkaufseinheit Box/Packung Gewindetoleranz Ausführung 2
Steigung 1.25

Technischer Support