Elastomer-Scheiben / WS-PL-M□ / Shore A50 / Gummi

Elastomer-Scheiben / WS-PL-M□ / Shore A50 / Gummi
  • Mengenrabatt
[Type (Usage)] Fluid use
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 4 5 6
[Nominal designation (M)] 4 5 6
[Thickness t (mm)] 1.6 2.5 3.2
[External diameter (mm)] 8 11 13

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-PL-M4
WS-PL-M5
WS-PL-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(mm)

0.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

441.68

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 552.511

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 663.213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Für Flüssigkeiten Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support