Kugelscheiben / C-Modell / Stahl, rostfreier Stahl

Kugelscheiben / C-Modell / Stahl, rostfreier Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Kugelscheiben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Kugelscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSSPC-ST-M6
WSSPC-ST-M8
WSSPC-ST-M10
WSSPC-ST-M12
WSSPC-ST-M14
WSSPC-ST-M16
WSSPC-ST-M20
WSSPC-ST-M24
WSSPC-ST-M30
WSSPC-ST-M36
WSSPC-ST-M42
WSSPC-ST-M48
WSSPC-ST-M64
WSSPC-SUS-M6
WSSPC-SUS-M8
WSSPC-SUS-M10
WSSPC-SUS-M12
WSSPC-SUS-M16
WSSPC-SUS-M20
WSSPC-SUS-M24
WSSPC-SUS-M30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Außen-Ø
(mm)

1.59 €

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl6.462.3EN 1.0330 äquiv.-12

2.33 €

1.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl8.483.2EN 1.0330 äquiv.-17

2.06 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl10.5104EN 1.0330 äquiv.-21

3.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl13124.6EN 1.0330 äquiv.-24

5.21 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl15145EN 1.0330 äquiv.-28

5.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl17165.3EN 1.0330 äquiv.-30

4.40 €

2.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl21206.3EN 1.0330 äquiv.-36

11.06 €

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl25248.2EN 1.0330 äquiv.-44

18.99 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl313011.2EN 1.0330 äquiv.-56

41.69 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl373614EN 1.0330 äquiv.-68

60.88 €

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl434217EN 1.0330 äquiv.-78

91.08 €

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl504821EN 1.0330 äquiv.-92

143.54 €

1 12 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl666427EN 1.0330 äquiv.-120

4.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl6.462.3-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)12

9.51 €

1 7 Arbeitstage 10Edelstahl8.483.2-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)17

8.68 €

1 6 Arbeitstage 10Edelstahl10.5104-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)21

6.33 €

3.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl13124.6-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)24

9.84 €

5.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl17165.3-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)30

21.90 €

1 7 Arbeitstage 10Edelstahl21206.3-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)36

34.77 €

1 7 Arbeitstage 10Edelstahl25248.2-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)44

56.55 €

1 7 Arbeitstage 10Edelstahl313011.2-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Kugelscheibe Oberflächenbehandlung N/A
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support