Federringe / WSPW-STN-M□□, WSPW-SUS-M□□ / Stahl, rostfreier Stahl【300-40,000 Stk. pro Packung】

Federringe / WSPW-STN-M□□, WSPW-SUS-M□□ / Stahl, rostfreier Stahl
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, chromate plating, nickel plating, silver/copper/tin plating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSPW-STN-M3
WSPW-STN-M4
WSPW-STN-M5
WSPW-STN-M6
WSPW-STN-M10
WSPW-STN-M12
WSPW-STN-M14
WSPW-STN-M16
WSPW-STN-M18
WSPW-SUS-M2.6
WSPW-SUSGJB-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

182.25 €

20,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt3.130.7[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Vernickelt] Vernickelt6.3

176.10 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt4.140.8[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Vernickelt] Vernickelt7.7

146.66 €

8,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt5.151[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Vernickelt] Vernickelt9.4

94.78 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt6.161.2[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Vernickelt] Vernickelt11.9

105.08 €

1,400 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt10.2101.8[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Vernickelt] Vernickelt18.4

106.50 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt12.2122[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Vernickelt] Vernickelt21.6

81.94 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt14.2142.4[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Vernickelt] Vernickelt24.6

88.80 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt16.2162.8[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Vernickelt] Vernickelt27.8

104.26 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVernickelt18.2183.2[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-[Vernickelt] Vernickelt30.6

685.71 €

40,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A-2.6--[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[keine Oberflächenbehandlung] N/A-

212.63 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10EdelstahlVersilbert/verkupfert/verzinnt8.281.6-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)[Verkupfert] GB-Beschichtung15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Verkaufseinheit Box/Packung
Ausführung, Federscheiben Wellenscheiben

Technischer Support