Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenndurchmesser | [L] Länge | Toleranz | Schraubengröße M | Gewindelänge (mm) | Sanko Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | +0.012/+0.004 | M3 | 8 | D10201160050015000 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | +0.012/+0.004 | M3 | 8 | D10201160050020000 | |
2.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | +0.012/+0.004 | M3 | 8 | D10201160050025000 | |
3.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | +0.012/+0.004 | M3 | 8 | D10201160050030000 | |
1.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060015000 | |
1.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060020000 | |
1.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060025000 | |
2.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060030000 | |
2.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 35 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060035000 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | +0.012/+0.004 | M4 | 8 | D10201160060040000 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080020000 | |
2.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080025000 | |
2.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080030000 | |
2.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080035000 | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080040000 | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080045000 | |
3.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080050000 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 60 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080060000 | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 70 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080070000 | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 80 | +0.015/+0.006 | M5 | 10 | D10201160080080000 | |
2.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100020000 | |
2.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100025000 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100035000 | |
4.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100040000 | |
4.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 45 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100045000 | |
4.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100050000 | |
5.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 60 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100060000 | |
6.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 70 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100070000 | |
6.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | +0.015/+0.006 | M6 | 10 | D10201160100080000 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160120030000 | |
5.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160120035000 | |
5.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160120040000 | |
6.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160120050000 | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 30 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160130030000 | |
6.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 35 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160130035000 | |
6.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 40 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160130040000 | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 45 | +0.018/+0.007 | M8 | 15 | D10201160130045000 |
Loading...
Form | Gerade | Werkstoff | Edelstahl | Passung | Presspassung |
---|---|---|---|---|---|
Endform (Zylinderstift) | Innengewinde | Ausführung | Allgemein | Oberflächenbehandlung | ohne |
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Gehärtet | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser
[L] Länge
Toleranz
Schraubengröße M
Gewindelänge(mm)
Sanko Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften