Zylinderstifte / SPISH-S45C-D□□□ / beidseitig gefast / Innegewinde / h7【1-500 Stk. pro Packung】

Zylinderstifte / SPISH-S45C-D□□□ / beidseitig gefast / Innegewinde / h7
  • Mengenrabatt
[Shape] Straight
[Material] S45C
[Shaft diameter tolerance] Minus tolerance
[Shaft end shape] Internal thread
[Characteristics] General
[Surface treatment] None
[Hardening] Yes
[Nominal diameter] 5/6/8/10/12/13/16/20
[Length] 10 to 120

(i)Hinweis

  • Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPISH-S45C-D5-15
SPISH-S45C-D5-20
SPISH-S45C-D5-25
SPISH-S45C-D6-10
SPISH-S45C-D6-12
SPISH-S45C-D6-15
SPISH-S45C-D6-20
SPISH-S45C-D6-25
SPISH-S45C-D6-30
SPISH-S45C-D6-35
SPISH-S45C-D6-40
SPISH-S45C-D6-45
SPISH-S45C-D6-50
SPISH-S45C-D6-55
SPISH-S45C-D6-60
SPISH-S45C-D8-18
SPISH-S45C-D8-20
SPISH-S45C-D8-28
SPISH-S45C-D8-30
SPISH-S45C-D8-32
SPISH-S45C-D8-35
SPISH-S45C-D8-40
SPISH-S45C-D8-45
SPISH-S45C-D8-50
SPISH-S45C-D8-55
SPISH-S45C-D8-60
SPISH-S45C-D8-65
SPISH-S45C-D8-70
SPISH-S45C-D8-75
SPISH-S45C-D8-80
SPISH-S45C-D8-90
SPISH-S45C-D10-18
SPISH-S45C-D10-20
SPISH-S45C-D10-25
SPISH-S45C-D10-28
SPISH-S45C-D10-30
SPISH-S45C-D10-32
SPISH-S45C-D10-35
SPISH-S45C-D10-40
SPISH-S45C-D10-45
SPISH-S45C-D10-50
SPISH-S45C-D10-55
SPISH-S45C-D10-60
SPISH-S45C-D10-65
SPISH-S45C-D10-70
SPISH-S45C-D10-75
SPISH-S45C-D10-80
SPISH-S45C-D10-90
SPISH-S45C-D10-100
SPISH-S45C-D12-25
SPISH-S45C-D12-30
SPISH-S45C-D12-35
SPISH-S45C-D12-40
SPISH-S45C-D12-45
SPISH-S45C-D12-50
SPISH-S45C-D12-55
SPISH-S45C-D12-60
SPISH-S45C-D12-65
SPISH-S45C-D12-70
SPISH-S45C-D12-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenndurchmesser [L] Länge Verkaufseinheit Schraubengröße M Gewindelänge
(mm)
Sanko Code

2.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10515Geringe Mengen erhältlichM35D00001F70050015000

2.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10520Geringe Mengen erhältlichM35D00001F70050020000

2.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10525Geringe Mengen erhältlichM35D00001F70050025000

1.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10610Geringe Mengen erhältlichM46D00001F70060010000

508.48 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612Karton/PackungM46D00001F70060012000

3.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10615Geringe Mengen erhältlichM46D00001F70060015000

103.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10620Karton/PackungM46D00001F70060020000

104.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10625Karton/PackungM46D00001F70060025000

107.79 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10630Karton/PackungM46D00001F70060030000

112.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10635Karton/PackungM46D00001F70060035000

117.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10640Karton/PackungM46D00001F70060040000

126.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10645Karton/PackungM46D00001F70060045000

135.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10650Karton/PackungM46D00001F70060050000

4.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10655Geringe Mengen erhältlichM46D00001F70060055000

191.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10660Karton/PackungM46D00001F70060060000

129.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10818Karton/PackungM57D00001F70080018000

2.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10820Geringe Mengen erhältlichM57D00001F70080020000

2.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10828Geringe Mengen erhältlichM57D00001F70080028000

135.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10830Karton/PackungM57D00001F70080030000

135.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10832Karton/PackungM57D00001F70080032000

136.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10835Karton/PackungM57D00001F70080035000

136.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10840Karton/PackungM57D00001F70080040000

144.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10845Karton/PackungM57D00001F70080045000

157.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10850Karton/PackungM57D00001F70080050000

88.39 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10855Karton/PackungM57D00001F70080055000

89.09 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10860Karton/PackungM57D00001F70080060000

134.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10865Karton/PackungM57D00001F70080065000

134.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10870Karton/PackungM57D00001F70080070000

142.56 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10875Karton/PackungM57D00001F70080075000

142.56 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10880Karton/PackungM57D00001F70080080000

152.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 10890Karton/PackungM57D00001F70080090000

141.52 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101018Karton/PackungM610D00001F70100018000

141.52 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101020Karton/PackungM610D00001F70100020000

154.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101025Karton/PackungM610D00001F70100025000

159.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101028Karton/PackungM610D00001F70100028000

3.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101030Geringe Mengen erhältlichM610D00001F70100030000

83.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101032Karton/PackungM610D00001F70100032000

90.94 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101035Karton/PackungM610D00001F70100035000

84.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101040Karton/PackungM610D00001F70100040000

90.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101045Karton/PackungM610D00001F70100045000

91.19 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101050Karton/PackungM610D00001F70100050000

99.26 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101055Karton/PackungM610D00001F70100055000

98.56 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101060Karton/PackungM610D00001F70100060000

117.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101065Karton/PackungM610D00001F70100065000

117.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101070Karton/PackungM610D00001F70100070000

125.90 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101075Karton/PackungM610D00001F70100075000

125.90 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101080Karton/PackungM610D00001F70100080000

5.01 €

30 12 Arbeitstage 101090Karton/PackungM610D00001F70100090000

201.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010100Karton/PackungM610D00001F70100100000

96.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101225Karton/PackungM812D00001F70120025000

105.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101230Karton/PackungM812D00001F70120030000

97.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101235Karton/PackungM812D00001F70120035000

107.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101240Karton/PackungM812D00001F70120040000

109.94 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101245Karton/PackungM812D00001F70120045000

117.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101250Karton/PackungM812D00001F70120050000

127.30 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101255Karton/PackungM812D00001F70120055000

98.15 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101260Karton/PackungM812D00001F70120060000

94.18 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101265Karton/PackungM812D00001F70120065000

94.18 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101270Karton/PackungM812D00001F70120070000

82.25 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 101275Karton/PackungM812D00001F70120075000

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Gerade Werkstoff EN 1.1191 äquiv. Passung Übergangspassung / Spielpassung
Endform (Zylinderstift) Innengewinde Ausführung Allgemein Oberflächenbehandlung ohne
Gehärtet Verfügbar

Technischer Support