Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PT-01
Teilenummer
|
---|
PT-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Innengewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl (verchromt)/Messing | Dichtungsmaterial | NBR | Zulässige Strömungsmedien | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::120 |
Anschlussgewindeausführung T | M16 P1,5 Rechts | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.98 | Druckwiderstand(MPa) | 1.47 |
Minimaler Querschnitt(mm2) | 12.5 | Berstdruck(MPa) | 3.5 | Länge L(mm) | 35.2 |
Steckerausführung | PT-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Neuer Wasserhahn SAP-Stecker, die Teilenummer ist PT-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PT-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften