Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Federring【1-2,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Federring
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 20 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und schwarz lackiert gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-6
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-8
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-10
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-12
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-6
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-8
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-10
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-12
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-15
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-16
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-20
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-8
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-10
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-12
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-16
CSXPNHNDTPP2-SUS-M6-15
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-6
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-8
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-10
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-12
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1036[Nicht im Lieferumfang] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1038[Nicht im Lieferumfang] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10310[Nicht im Lieferumfang] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10312[Nicht im Lieferumfang] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1046[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10410[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10412[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

115.95 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10415[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Box/Packung

84.84 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Box/Packung

1.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10420[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

81.25 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1058[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Box/Packung

0.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10510[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10512[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10516[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

85.57 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10615[Nicht im Lieferumfang] N/A1Box/Packung

163.06 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1036[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert0.5Box/Packung

162.97 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1038[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert0.5Box/Packung

163.02 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10310[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert0.5Box/Packung

91.57 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10312[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert0.5Box/Packung

123.48 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert0.7Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support