Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund mit stifte / rostfreier Stahl / CSXTRTTP1【1-1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund mit stifte / rostfreier Stahl / CSXTRTTP1
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 30 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 4. Um die Blechschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen schwarz lackiert und unbehandelt gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXTRTTP1-SUS-TP4-8
CSXTRTTP1-SUS-TP4-10
CSXTRTTP1-SUS-TP4-12
CSXTRTTP1-SUS-TP4-16
CSXTRTTP1-SUS-TP4-25
CSXTRTTP1-SUS-TP4-30
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-10
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-12
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-16
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-20
CSXTRTTP1-SUSTBS-TP4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.16 €

0.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.29 €

0.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

154.36 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

151.24 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1012[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

0.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

90.78 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

104.53 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Schwarz lackiert] Schwarz lackiertBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl
Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support