Gewindefurchende Schrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / verkupfert, lackiert【1-1,000 Stk. pro Packung】

Gewindefurchende Schrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / verkupfert, lackiert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt [Variante Details] Taptite




Benötigen Sie neue Schrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MARUEMU WORKS doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Taptite ist in den Größen 6 - 40 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt. Die Schrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRH-410-TPT3-6
CSPTRH-410-TPT3-8
CSPTRH-410-TPT3-10
CSPTRH-410-TPT4-6
CSPTRH-410-TPT4-8
CSPTRH-410-TPT4-10
CSPTRH-410-TPT4-12
CSPTRH-410-TPT4-14
CSPTRH-410-TPT4-16
CSPTRH-410-TPT4-20
CSPTRH-410-TPT4-25
CSPTRH-410-TPT4-30
CSPTRH-410-TPT4-35
CSPTRH-410-TPT4-40
CSPTRH-410-TPT5-10
CSPTRH-410-TPT5-12
CSPTRH-410-TPT5-15
CSPTRH-410-TPT5-20
CSPTRH-410GJB-TPT4-10
CSPTRH-410GJB-TPT4-12
CSPTRH-410GJB-TPT4-16
CSPTRH-410TBS-TPT4-12
CSPTRH-550-TPT4-10
CSPTRH-550-TPT4-12
CSPTRH-550-TPT4-20
CSPTRH-550-TPT4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L oder I (mm) Oberflächenbehandlung

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1036NA

1.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1038NA

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10310NA

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1046NA

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048NA

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10410NA

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10412NA

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10414NA

1.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10416NA

1.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10420NA

1.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10425NA

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10430NA

0.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10435NA

0.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10440NA

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10510NA

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10512NA

0.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10515NA

0.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10520NA

115.97 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Verkupfert] GB-Beschichtung

86.04 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Verkupfert] GB-Beschichtung

96.76 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Verkupfert] GB-Beschichtung

87.35 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Schwarz lackiert] Schwarz lackiert

130.25 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410NA

135.71 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412NA

0.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10420NA

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10425NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund)

Technischer Support