Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 3 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Taptite




Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Taptite ist in der Größe 3 vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPBDHNDBP3-ST3W-TPT3-8

Teilenummer
CSPBDHNDBP3-ST3W-TPT3-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

82.18 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Nenngröße Schraube (M) 3 Länge L (mm) 8
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Federring und Scheibe, die Teilenummer ist CSPBDHNDBP3-ST3W-TPT3-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPBDHNDBP3-ST3W-TPT3-8.

Technischer Support