Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【900-1,600 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Taptite




Diese Blechschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Taptite ist in den Größen 6 - 12 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNHNDPP3-ST3B-TPT3-8
CSPPNHNDPP3-ST3B-TPT3-10
CSPPNHNDPP3-ST3B-TPT3-12
CSPPNHNDPP3-ST3W-TPT3-6
CSPPNHNDPP3-ST3W-TPT3-8
CSPPNHNDPP3-ST3W-TPT3-10
CSPPNHNDPP3-ST3W-TPT3-12
CSPPNHNDPP3-ST3W-TPT4-8
CSPPNHNDPP3-ST3W-TPT4-10
CSPPNHNDPP3-ST3W-TPT4-12
CSPPNHNDPP3-STC-TPT3-6
CSPPNHNDPP3-STC-TPT3-8
CSPPNHNDPP3-STC-TPT3-10
CSPPNHNDPP3-STCNW-TPT3-10
CSPPNHNDPP3-STN-TPT3-6
CSPPNHNDPP3-STN-TPT3-10
CSPPNHNDPP3-STTNB-TPT3-10
CSPPNHNDPP3-STU-TPT3-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

97.04 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

105.06 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

103.98 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10312[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

101.88 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

82.37 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

89.14 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

85.13 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10312[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

86.13 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

80.70 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

85.03 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

90.37 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -36[Chromatiert] Chromatiert

73.16 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -38[Chromatiert] Chromatiert

66.14 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -310[Chromatiert] Chromatiert

90.57 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10310[Chromfrei] Chromatiert, weiß

106.55 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Vernickelt] Vernickelt

93.11 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Vernickelt] Vernickelt

108.73 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10310[Chromfrei] Chromfrei, schwarz

70.42 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -310[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support