Blechschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / trilobular【10,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / trilobular

Konfigurierbar in [Länge] 8 (mm) / [Nenngröße] 1,7 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Taptite




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Taptite ist in der Größe 1,7 erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8

Teilenummer
CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

151.50 €

10,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 1.7 Länge L (mm) 8
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Tap-Tight
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / trilobular, die Teilenummer ist CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNSS3-ST3W-M1.7-8.

Technischer Support