Bohrschrauben / Flachrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPLWSLMP【1-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Flachrundkopf / mit Bund / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / CSPLWSLMP
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von QP FASTENING WORKS sind ein Muss in jedem Materiallager. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 13 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPLWSLMP-410-D4
CSPLWSLMP-ST3W-D4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

53.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 13
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support