Bohrschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund

Bohrschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 19 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von QP FASTENING WORKS sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 13 - 19 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXPNS-SUS-D4-13
CSXPNS-SUS-D4-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Sechskantschrauben, hohl Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Technischer Support