Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / M3,5x19 / CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19【1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / M3,5x19 / CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19

Konfigurierbar in [Länge] 19 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von FUJITEC sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 19 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19

Teilenummer
CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

51.43 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 3.5 Länge L (mm) 19
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Kegelspitze Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / M3,5x19 / CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19, die Teilenummer ist CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19.

Technischer Support