Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
[Werkstoff] Stahl, EN 1.4006 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertig weiß, glanzverchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPNSDD-410-D4-10 |
CSPPNSDD-410-D4-13 |
CSPPNSDD-410-D4-40 |
CSPPNSDD-410-D4-45 |
CSPPNSDD-410-D4-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129.52 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
83.41 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | ||
99.09 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | ||
109.54 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | ||
81.45 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 10 | 50 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nennmaß des Gewindes (M) | 4 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Andere Spezialformen |
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Bohrschrauben | Grundform | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften