Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【1-35 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 150 - 230 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 150 - 230 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSFL-410-D6-150
HXNSFL-410-D6-170
HXNSFL-410-D6-180
HXNSFL-410-D6-190
HXNSFL-410-D6-230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Verkaufseinheit

74.76 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10150Box/Packung

3.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10170Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10180Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

4.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10190Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10230Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Anwendung Standard

Technischer Support