Blechschrauben / Linsenkopf / Sechrund Plus / Stahl / Behandlung wählbar / CSLRPNS【500-5,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Sechrund Plus / Stahl / Behandlung wählbar / CSLRPNS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 20 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Diese Blechschrauben von OSG SYSTEM PRODUCTS sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 5 - 20 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es unter anderem in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSLRPNS-ST3W-TP2-5
CSLRPNS-ST3W-TP3-12
CSLRPNS-ST3W-TP4-8
CSLRPNS-ST3W-TP4-16
CSLRPNS-ST-TP4-20
CSLRPNS-STC-TP2-5
CSLRPNS-STC-TP5-16
CSLRPNS-STH-TP2-5
CSLRPNS-STH-TP4-8
CSLRPNS-STN-TP3-10
CSLRPNS-STU-TP4-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung

82.33 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

89.15 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10312[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

53.41 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

71.85 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10416[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

66.87 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10420[Nicht im Lieferumfang] Gewebe

150.20 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

88.59 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -516[Chromatiert] Chromatiert

187.22 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1025[Verchromte Beschichtung] Verchromt

73.31 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Verchromte Beschichtung] Verchromt

90.21 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Vernickelt] Vernickelt

71.23 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -420[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrung, Form LR (Line Recess)
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard / Manipulationssicher

Technischer Support