Gewindestangen / Stahl / Linksgewinde / Zollgewinde

Gewindestangen / Stahl / Linksgewinde / Zollgewinde
  • Mengenrabatt
[Detailed shape] Standard
[Thread ridge type] Whitworth Coarse (Left)
[Thread (inch)] 3/8
[Length L (mm)] 285
[Mounting hole dimensions] None
[Materials] Steel
[Surface treatment] Bright Chromate
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ALNHTSC-STU-WL3/8-285

Teilenummer
ALNHTSC-STU-WL3/8-285
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Länge L (mm) 285 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Whitworth-Rohgewinde (links)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Nenngröße Schraube (Zoll) 3/8 Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindestangen / Stahl / Linksgewinde / Zollgewinde, die Teilenummer ist ALNHTSC-STU-WL3/8-285.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALNHTSC-STU-WL3/8-285.

Technischer Support