Sechskantschrauben / Schlitz / PFA / HXMH-PTFE-M【1-100 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / Schlitz / PFA / HXMH-PTFE-M
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PFA / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 30 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXMH-PTFE-M4-10
HXMH-PTFE-M4-12
HXMH-PTFE-M4-15
HXMH-PTFE-M4-30
HXMH-PTFE-M5-15
HXMH-PTFE-M5-25
HXMH-PTFE-M6-20
HXMH-PTFE-M6-30
HXMH-PTFE-M8-10
HXMH-PTFE-M8-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

417.51 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104100.7Box/Packung

8.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

417.51 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 104150.7Box/Packung

466.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104300.7Box/Packung

466.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105150.8Box/Packung

502.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105250.8Box/Packung

6.66 €

3.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106201Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

10.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106301Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

544.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108101.25Box/Packung

544.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108151.25Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff PFA Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Flachkopf Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Anwendung Standard Kunststoff PFA
Farbe Halbtransparent

Technischer Support