FA-1410RB / FA-1410RD / FWM-1410RBD-Serien, kleine weiche Stoßdämpfer

FA-1410RB / FA-1410RD / FWM-1410RBD-Serien, kleine weiche Stoßdämpfer
A compact hydraulic soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable effect according to the collision speed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-B1410RB-C
FA-B1410RB-S
FA-B1410RD-C
FA-B1410RD-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSÖffnung Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)

117.20 €

1 10 Arbeitstage 10Eine Öffnung10.38830

114.68 €

1 93 Arbeitstage 10Eine Öffnung10.38030

117.20 €

1 40 Arbeitstage 10Mehrere Öffnungen30.7884.5

118.25 €

1 93 Arbeitstage 10Mehrere Öffnungen30.7804.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Hub(mm) 10
Max. Energieaufnahme(J) 3.92 Betriebsumgebung Kupferbasiert Nichtverwendung Max. Widerstandswert(N) 1813
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) max. 9,8 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) 147
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Technischer Support