Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Normal Maximum Torque Range (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Normal Maximum Torque (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Elastic Material | Compatible Coupling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-60 | ||
32.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-70 | ||
42.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-85 | ||
64.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Urethane | MTU-85 | ||
59.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-100 | ||
89.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Urethane | MTU-100 | ||
120.77 € | 1 | 58 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-125 | ||
114.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Urethane | MTU-125 | ||
133.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-140 | ||
184.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Urethane | MTU-140 | ||
165.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-170 | ||
279.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Urethane | MTU-170 | ||
206.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-185 | ||
339.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Urethane | MTU-185 | ||
246.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-200 | ||
422.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Urethane | MTU-200 | ||
377.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | MTG-225 | ||
755.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Urethane | MTU-225 | ||
93.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 5.01 bis 10.00 | 60 | 72 | 4,001 bis 10,000 | 9.81 | 6000 | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | - | ||
151.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20.01 bis 50.00 | 85 | 101 | 4,001 bis 10,000 | 34.3 | 5500 | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | - | ||
192.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100.00 | 100 | 115 | 4,001 bis 10,000 | 53.9 | 5500 | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | - | ||
267.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100~Less than 500 | 125 | 147 | 4,001 bis 10,000 | 118 | 4400 | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | - | ||
401.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100~Less than 500 | 140 | 160 | 4,001 bis 10,000 | 157 | 4200 | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | - | ||
542.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100~Less than 500 | 170 | 176 | 2001 bis 4,000 | 314 | 3800 | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | - | ||
930.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100~Less than 500 | 185 | 193 | 2001 bis 4,000 | 441 | 3800 | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | - | ||
1,025.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 500~Less than 1000 | 200 | 217 | 2001 bis 4,000 | 637 | 3600 | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | - | ||
1,918.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 500~Less than 1000 | 225 | 238 | 2001 bis 4,000 | 980 | 3600 | [Kohlefaserverstärkter Kunststoff] Kautschuk | - | ||
102.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 10.01 bis 20.00 | 60 | 72 | 4,001 bis 10,000 | 14.7 | 6000 | Urethane | - | ||
125.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 20.01 bis 50.00 | 70 | 75 | 4,001 bis 10,000 | 24.5 | 6000 | Urethane | - | ||
173.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 20.01 bis 50.00 | 85 | 101 | 4,001 bis 10,000 | 49 | 5500 | Urethane | - | ||
251.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 50.01 bis 100.00 | 100 | 115 | 4,001 bis 10,000 | 78.5 | 5500 | Urethane | - | ||
309.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 100~Less than 500 | 125 | 147 | 4,001 bis 10,000 | 196 | 4400 | Urethane | - | ||
652.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 100~Less than 500 | 140 | 160 | 4,001 bis 10,000 | 245 | 4200 | Urethane | - | ||
684.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 100~Less than 500 | 170 | 176 | 2001 bis 4,000 | 441 | 3800 | Urethane | - | ||
1,168.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 500~Less than 1000 | 185 | 193 | 2001 bis 4,000 | 588 | 3800 | Urethane | - | ||
1,332.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 500~Less than 1000 | 200 | 217 | 2001 bis 4,000 | 883 | 3600 | Urethane | - | ||
2,309.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 1000~Less than 5000 | 225 | 238 | 2001 bis 4,000 | 1370 | 3600 | Urethane | - |
Loading...
Ausführung | Oldham Type | Zulässiger Versatz | NA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Normal Maximum Torque Range(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Normal Maximum Torque(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Elastic Material
Compatible Coupling
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften