Keilriemen mit Kerbe / e-POWER WEDGE, EP5V-□□□

Keilriemen mit Kerbe / e-POWER WEDGE, EP5V-□□□
V-belt with unique narrow shape and energy-saving effect. Notch shape for excellent flexibility and reduced power consumption.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EP5V-1000
EP5V-1060
EP5V-1120
EP5V-1180
EP5V-1250
EP5V-1320
EP5V-1400
EP5V-1500
EP5V-1600
EP5V-1700
EP5V-500
EP5V-530
EP5V-560
EP5V-600
EP5V-630
EP5V-670
EP5V-710
EP5V-750
EP5V-800
EP5V-850
EP5V-900
EP5V-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Effektive Länge des Umfangs
(mm)
Riemenlänge
(Zoll)

126.13 €

1 8 Arbeitstage 2540100

93.91 €

1 8 Arbeitstage 2692106

98.10 €

1 8 Arbeitstage 2845112

103.14 €

1 8 Arbeitstage 2997118

110.57 €

1 8 Arbeitstage 3175125

116.43 €

1 8 Arbeitstage 3353132

123.10 €

1 8 Arbeitstage 3556140

130.80 €

1 8 Arbeitstage 3810150

141.37 €

1 8 Arbeitstage 4064160

150.62 €

1 8 Arbeitstage 4318170

63.79 €

1 8 Arbeitstage 127050

70.56 €

1 8 Arbeitstage 134653

70.56 €

1 8 Arbeitstage 142256

74.21 €

1 8 Arbeitstage 152460

79.61 €

1 8 Arbeitstage 160063

87.43 €

1 8 Arbeitstage 170267

90.02 €

1 8 Arbeitstage 180371

94.29 €

1 8 Arbeitstage 190575

101.99 €

1 8 Arbeitstage 203280

108.57 €

1 8 Arbeitstage 215985

112.51 €

1 8 Arbeitstage 228690

115.22 €

1 8 Arbeitstage 241395

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform 5V Anzahl der Reihen 1 Reihe Eigenschaften Biegeresistent
Zusatzfunktion NA Dicke(mm) 13.5

Technischer Support