Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8V-4250
Riemenform | 8V | Anzahl der Reihen | 1 Reihe | Effektive Länge des Umfangs(mm) | 10795 |
---|---|---|---|---|---|
Zusatzfunktion | NA | Dicke(mm) | 23 | Riemenlänge(Zoll) | 425 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mac Star Keil V-Riemen 8V-Ausführung, die Teilenummer ist 8V-4250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8V-4250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften