Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Effektive Länge des Umfangs (mm) | Riemenlänge (Zoll) | Anzahl der Rippen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2540 | 100 | 2 | ||
288.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2692 | 106 | 2 | ||
310.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2845 | 112 | 2 | ||
324.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2997 | 118 | 2 | ||
347.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3175 | 125 | 2 | ||
365.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3353 | 132 | 2 | ||
388.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3556 | 140 | 2 | ||
416.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3810 | 150 | 2 | ||
449.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4064 | 160 | 2 | ||
471.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4318 | 170 | 2 | ||
502.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4572 | 180 | 2 | ||
531.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4826 | 190 | 2 | ||
560.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5080 | 200 | 2 | ||
601.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5385 | 212 | 2 | ||
638.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5690 | 224 | 2 | ||
671.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5994 | 236 | 2 | ||
716.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6350 | 250 | 2 | ||
759.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6731 | 265 | 2 | ||
804.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7112 | 280 | 2 | ||
865.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7620 | 300 | 2 | ||
915.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8001 | 315 | 2 | ||
974.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8509 | 335 | 2 | ||
1,037.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9017 | 355 | 2 | ||
1,105.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9525 | 375 | 2 | ||
1,196.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10160 | 400 | 2 | ||
1,270.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10795 | 425 | 2 | ||
1,345.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11430 | 450 | 2 | ||
1,487.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12065 | 475 | 2 | ||
1,564.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12700 | 500 | 2 | ||
1,800.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14224 | 560 | 2 | ||
416.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2540 | 100 | 3 | ||
432.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2692 | 106 | 3 | ||
467.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2845 | 112 | 3 | ||
487.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2997 | 118 | 3 | ||
521.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3175 | 125 | 3 | ||
550.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3353 | 132 | 3 | ||
583.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3556 | 140 | 3 | ||
625.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3810 | 150 | 3 | ||
674.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4064 | 160 | 3 | ||
707.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4318 | 170 | 3 | ||
754.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4572 | 180 | 3 | ||
737.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4826 | 190 | 3 | ||
841.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5080 | 200 | 3 | ||
903.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5385 | 212 | 3 | ||
957.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5690 | 224 | 3 | ||
1,007.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5994 | 236 | 3 | ||
1,074.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6350 | 250 | 3 | ||
1,139.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6731 | 265 | 3 | ||
1,206.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7112 | 280 | 3 | ||
1,298.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7620 | 300 | 3 | ||
1,373.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8001 | 315 | 3 | ||
1,461.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8509 | 335 | 3 | ||
1,555.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9017 | 355 | 3 | ||
1,656.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9525 | 375 | 3 | ||
1,794.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10160 | 400 | 3 | ||
1,906.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10795 | 425 | 3 | ||
2,018.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11430 | 450 | 3 | ||
2,230.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12065 | 475 | 3 | ||
2,346.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12700 | 500 | 3 | ||
2,700.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14224 | 560 | 3 |
Loading...
Riemenform | 8V | Anzahl der Reihen | 1 Reihe | Eigenschaften | Wärmebeständigkeit / Anti-Statik |
---|---|---|---|---|---|
Zusatzfunktion | NA | Dicke(mm) | 23,0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Effektive Länge des Umfangs(mm)
Riemenlänge(Zoll)
Anzahl der Rippen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften