Orange-Label V-Riemen LA-Ausführung

Orange-Label V-Riemen LA-Ausführung
  • Mengenrabatt
Particularly well-suited to use in agricultural machinery. Thin belt designed to withstand harsher operating conditions than general industrial belts, such as large shocks, small pulley diameters, reverse bending and high temperatures. Excellent heat resistance, flexibility and crack resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LA26

Teilenummer
LA26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform LA/LB/LC Anzahl der Reihen 1 Reihe Effektive Länge des Umfangs(mm) 660
Zusatzfunktion NA Dicke(mm) 9 Riemenlänge(Zoll) 26

Sie befinden sich auf der Seite für Orange-Label V-Riemen LA-Ausführung, die Teilenummer ist LA26.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LA26.

Technischer Support