Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UNUTFST-10-S45C |
UNUTFST-12-S45C |
UNUTFST-14-S45C |
UNUTFST-16-S45C |
UNUTFST-27-S45C |
UNUTFST-39-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.1191 äquiv. | 1.25 | |
3.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 äquiv. | 1.25 | |
6.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | [Stahl] EN 1.1191 äquiv. | 1.5 | |
6.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.1191 äquiv. | 1.5 | |
28.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 27 | [Stahl] EN 1.1191 äquiv. | 3 | |
26.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 39 | [Stahl] Stahl | 3 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Feingewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | N/A | Ausführung mit Sechskantmutter | Ausführung 2 | Einzelheiten zur Arretierung | U-Mutter |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften